Publique sus productos
Difusor LINEO PRO PUZZLE de 125 mm con 2 ranuras
Difusor LINEO PRO PUZZLE de 125 mm con 2 ranuras
Difusor LINEO PRO PUZZLE de 125 mm con 2 ranuras
    Ergovent

    Difusor LINEO PRO PUZZLE de 125 mm con 2 ranuras

    El difusor lineal ERGOVENT LINEO PRO PUZZLE 125 (2 ranuras) es un potente difusor lineal oculto diseñado para entornos que requieren un alto caudal de aire. Combina una apariencia discreta con el alto rendimiento de la distribución de doble ranura. Diseñado para conexiones de conductos de 125 mm con configuración de doble ranura. Su diseño segmentado tipo "puzzle" permite una alineación precisa y una instalación rápida de varias unidades. La estructura se mueve al unísono con los perfiles del techo, eliminando eficazmente las deformaciones y las grietas. Se puede pintar completamente para que combine con cualquier color interior, logrando un detalle de ventilación totalmente oculto. Diseñado específicamente para gestionar los caudales de aire más elevados necesarios para espacios residenciales o comerciales de mayor tamaño.
    Especificaciones técnicas
    • Referencialineo-pro-puzzle-125-2-diffuser
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enLituania
    • Fabricado enLituania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Oceanía Norteamérica