Publique sus productos
LINEO PRO PUZZLE 90 mm 2 ranuras difusor de aire lineal
LINEO PRO PUZZLE 90 mm 2 ranuras difusor de aire lineal
LINEO PRO PUZZLE 90 mm 2 ranuras difusor de aire lineal
LINEO PRO PUZZLE 90 mm 2 ranuras difusor de aire lineal
LINEO PRO PUZZLE 90 mm 2 ranuras difusor de aire lineal
    Ergovent

    LINEO PRO PUZZLE 90 mm 2 ranuras difusor de aire lineal

    ERGOVENT LINEO PRO PUZZLE 90 dos ranuras es un innovador difusor lineal de ventilación diseñado para una integración perfecta en techos y paredes de placas de yeso laminado. Este modelo se fija directamente a los perfiles de yeso. Su diseño minimalista de dos ranuras permanece visible tras la instalación, aportando un detalle elegante a los interiores modernos.

    Características principales:

    • Regulación ergonómica del aire mediante válvula de equilibrado integrada
    • Los sistemas de ventilación de varios metros pueden montarse fácilmente mediante el sistema puzzle lock
    • Las conexiones para conductos se instalan de forma rápida y cómoda en los lugares necesarios utilizando conductos flexibles de plástico (90 mm)
    • Embalaje seguro y protegido
    • Fabricante: ERGOVENT

    Beneficios principales:

    • Después de la instalación, la masilla se sella y el difusor LINEO PRO PUZZLE dos ranuras se pinta del mismo color que los techos o paredes.
    • Los difusores de ventilación LINEO PRO están adaptados a sistemas de conductos flexibles de plástico (90 mm). Las conexiones para conductos están diseñadas de forma cómoda, por lo que el mismo difusor es adecuado para instalación vertical y horizontal. El cómodo sistema de bloqueo de conductos garantiza una conexión rápida y sencilla de los conductos flexibles.
    • La parte inferior de los difusores, que está en contacto con la placa de yeso laminado, está fabricada con material rígido reciclado con propiedades de expansión y absorción similares al yeso. Además, las placas de yeso laminado, los perfiles de techo y el difusor se convierten en una sola unidad que se mueve de forma conjunta después de la fijación. Esto elimina el riesgo de que la masilla se agriete alrededor del difusor después de la instalación y durante el uso a largo plazo.
    Especificaciones
      • Modelo: LINEO PRO PUZZLE 90, 2 ranuras
      • Medidas: 1050 × 194 × 161 mm
      • Ranura: 2 × 1050 mm × 20 mm
      • Diámetro de conexión para conductos: 90 mm
      • Caudal de aire: 90–150 m³/h
      • Velocidad máxima del núcleo: 3 m/s
      • Ancho de instalación entre perfiles: 135 mm
      • Altura mínima de instalación: 160 mm
      • El kit incluye: Difusor, adaptador, fijador, instrucciones
      • Aplicación: Impulsión, extracción
      • Características adicionales: Plástico reciclado, antiestático
      • Garantía: De por vida
      • Fabricante: ERGOVENT
    Especificaciones técnicas
    • Referencialineo-pro-puzzle-90mm-diffuser
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enLituania
    • Fabricado enLituania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Air Diffusers

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Oceanía Norteamérica