Publique sus productos
RONDO 100 mm difusor de aire circular
RONDO 100 mm difusor de aire circular
RONDO 100 mm difusor de aire circular
RONDO 100 mm difusor de aire circular
RONDO 100 mm difusor de aire circular
RONDO 100 mm difusor de aire circular
RONDO 100 mm difusor de aire circular
RONDO 100 mm difusor de aire circular
    Ergovent

    RONDO 100 mm difusor de aire circular

    ERGOVENT RONDO 100 es un difusor de forma redonda y una solución de ventilación sin marco y de montaje empotrado diseñada para techos y paredes modernos de placa de yeso laminado.

    Galardonado con Red Dot y German Innovation – un reconocimiento internacional por su diseño y funcionalidad excepcionales.

    Características principales:

    • Material: fabricado con yeso de alta calidad, el difusor se integra perfectamente en techos o paredes de placa de yeso laminado y se pinta del mismo color que la superficie circundante, garantizando un aspecto liso y minimalista. La fijación magnética de la tapa es lo suficientemente resistente como para sostener de forma segura un peso de 10,75 kg.
    • Diseño: el modelo RONDO presenta una forma redonda sin bordes ni juntas visibles. Incluye una ranura circular para el flujo de aire, integrándose en el diseño interior sin llamar la atención.
    • Aerodinámica: el difusor incorpora una tapa convexa aerodinámica que reduce los vórtices de aire, mejorando la eficiencia del flujo de aire y garantizando un funcionamiento silencioso.
    • Personalización: puede pintarse o acabarse para adaptarse a cualquier superficie de techo o pared, lo que lo hace ideal para mantener la integridad visual en interiores modernos.
    • Tamaños y compatibilidad: diámetro de conexión para conductos de 100 mm, es compatible tanto con sistemas de impulsión como de extracción de aire. Rango de flujo de aire recomendado de hasta 90 m³/h por difusor.
    • Fabricante: ERGOVENT

    Beneficios principales:

    • Instalación fácil, rápida y sencilla
    • Se pinta completamente con el mismo color y pintura que los techos o paredes
    • No se forman anillos de suciedad alrededor de los difusores
    • Apto para una capa, doble capa o espesores personalizados de placa de yeso laminado
    • Embalado de forma segura (no se daña durante el transporte)
    • Universal – apto tanto para impulsión como para extracción
    Especificaciones
      • Modelo: RONDO 100
      • Diámetro de conexión para conductos: 100 mm
      • Forma: redonda, con ranura circular
      • Diámetro del cuerpo: 238 mm
      • Altura del cuerpo: 48 mm
      • Altura con conector: 89 mm
      • Altura mínima de instalación: 160 mm
      • Caudal de aire: Hasta 90 m³/h
      • Compuerta de equilibrado: incluida
      • Sistemas de conductos: Conductos de acero o plástico, plenum
      • Flujo de aire: Aire de impulsión y extracción
      • Características adicionales: Cuerpo de yeso, superficie pintable, acabado antiestático, instalación sencilla
      • Soportes magnéticos fiables que soportan hasta 10,75 kg
      • Sistema de fijación cómodo para placa de yeso laminado de 1 o 2 capas
      • Fabricante: ERGOVENT
    Especificaciones técnicas
    • Referenciarondo-100-diffuser
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enLituania
    • Fabricado enLituania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Air Diffusers

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Oceanía Norteamérica