Publique sus productos
Tork Xpressnap® Drive Thru Napkin Dispenser
Tork Xpressnap® Drive Thru Napkin Dispenser
Tork Xpressnap® Drive Thru Napkin Dispenser

    Tork Xpressnap® Drive Thru Napkin Dispenser

    Traducido por Google,

    El dispensador de servilletas Tork Xpressnap® Drive Thru es la solución ideal para los restaurantes de servicio rápido que buscan atender rápidamente a los clientes a través del mostrador de comida para llevar o para llevar. Con el dispensador de servilletas Tork Xpressnap® Drive Thru, el personal administrativo puede dispensar múltiples servilletas de forma rápida y sencilla, al tiempo que protege la pila de la suciedad y otros elementos.

    Especificaciones
      • Allows you to combine front and back of house operations under one napkin SKU.
      • Dispenses multiple Tork Xpressnap napkins quickly to your staff
      • A durable and easy to clean dispenser reduces time for maintenance and protects napkins from dirt and spills
      • High capacity: Saves maintenance costs
      • Upright design reduces countertop area needed
    Especificaciones técnicas
    • Referencia272250
    • Familia de productoSignature
    • Grupo de productosNapkin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)622
    • Ancho (mm)235
    • Profundidad (mm)247
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815

    Disponibilidad en regiones

    Europa