Publique sus productos
Tork Xpressnap® Counter Napkin Dispenser Grey

Tork Xpressnap® Counter Napkin Dispenser Grey

Traducido por Google,
Le garantizamos que el sistema dispensador de servilletas Tork Xpressnap® reducirá el uso de servilletas en al menos un 25 % en comparación con los dispensadores tradicionales, lo que le ayudará a reducir el consumo y el desperdicio de servilletas. Ofrecemos una gama de calidades y tamaños de servilletas para adaptarse a diferentes establecimientos.
  • Higiene mejorada gracias a la dispensación de uno en uno
  • Reduce el desperdicio de servilletas.
  • Capacidad de publicidad a través de la ventana Ad-a-Glance
  • Dispensa en posición horizontal y vertical para máxima flexibilidad
  • Ideal para cafeterías, tiendas de conveniencia y panaderías.
Especificaciones técnicas
  • Referencia272513
  • Familia de productoSignature
  • Grupo de productosNapkin
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-15
  • Número de edición1
  • Altura (mm)145
  • Ancho (mm)191
  • Profundidad (mm)307
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
  • Clasificación IFC Objeto
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture

Disponibilidad en regiones

Europa