Publique sus productos
Tork Xpressnap® In-counter Napkin Dispenser Black
Tork Xpressnap® In-counter Napkin Dispenser Black
Tork Xpressnap® In-counter Napkin Dispenser Black

    Tork Xpressnap® In-counter Napkin Dispenser Black

    Traducido por Google,
    Le garantizamos que el sistema dispensador de servilletas Tork Xpressnap® reducirá el uso de servilletas en al menos un 25 % en comparación con los dispensadores tradicionales, lo que le ayudará a reducir el consumo y el desperdicio de servilletas. Ofrecemos una gama de calidades y tamaños de servilletas para adaptarse a diferentes establecimientos.
    • Higiene mejorada gracias a la dosificación individual
    • Reduce el desperdicio de servilletas.
    • Capacidad de publicidad a través de la ventana Ad-a-Glance
    • Sistema incorporado: ahorro de valioso espacio en el mostrador
    • Dispensa en posición horizontal y vertical para máxima flexibilidad
    • Ideal para establecimientos de comida rápida, cines, estadios y parques de atracciones.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia272702
    • Familia de productoSignature
    • Grupo de productosNapkin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)546
    • Ancho (mm)251
    • Profundidad (mm)178
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture

    Disponibilidad en regiones

    Europa