Publique sus productos
Tork Xpressnap® Napkin Dispenser - Aluminium

Tork Xpressnap® Napkin Dispenser - Aluminium

Traducido por Google,
Tork Xpressnap® Image complementa su negocio y le dice a los clientes que se preocupa por su experiencia y le garantizamos que el sistema dispensador de servilletas Tork Xpressnap® reducirá el uso de servilletas en al menos un 25 % en comparación con los dispensadores tradicionales, ayudándole a reducir el consumo y desperdicio de servilletas.
  • Dispensador de servilletas de hermoso diseño hecho de material genuino y de alta calidad (nogal)
  • Ideal para establecimientos de autoservicio, más exclusivos/conscientes del diseño
  • Reduce el desperdicio de servilletas y mejora el manejo de las servilletas
  • Ganador del premio Red Dot 2014 por producto
Especificaciones técnicas
  • Referencia274002
  • Familia de productoTork Xpressnap Image
  • Grupo de productosNapkin
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-15
  • Número de edición1
  • Altura (mm)209
  • Ancho (mm)178
  • Profundidad (mm)150
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
  • Clasificación IFC Objeto
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture

Disponibilidad en regiones

Europa