Publique sus productos
Tork Xpress Countertop Interfold-Multifold Hand Towel Dispenser, stainless
Tork Xpress Countertop Interfold-Multifold Hand Towel Dispenser, stainless
Tork Xpress Countertop Interfold-Multifold Hand Towel Dispenser, stainless

    Tork Xpress Countertop Interfold-Multifold Hand Towel Dispenser, stainless

    Traducido por Google,
    Un diseño moderno con superficies lisas y líneas limpias que encaja a la perfección en su baño.
    Cree una gran impresión que potencie la imagen de alta calidad de sus instalaciones.
    El elegante acero inoxidable con revestimiento antihuellas se ve muy bien y se mantiene limpio.
    • Dispensación una a la vez para reducir el consumo y aumentar la higiene
    • Diseño extraplano: atractivo y que ahorra espacio
    • §Pequeño dispensador que se puede colocar cómodamente en la encimera para dar una gran impresión
    • El indicador de nivel de recarga evita quedarse sin toallas
    Especificaciones técnicas
    • Referencia460005
    • Familia de productoImage Design
    • Grupo de productosHand Towel
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)218
    • Ancho (mm)323
    • Profundidad (mm)116
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enPolonia
    • Peso Neto (kg)1343
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Objeto
    • Número OmniClass23-21 43 15 13
    • Título OmniClass Bathroom Tissue Dispensers