Publique sus productos
Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser - with Intuition™ sensor
Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser - with Intuition™ sensor
Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser - with Intuition™ sensor

    Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser - with Intuition™ sensor

    Traducido por Google,
    El sensor del rollo de toallas de mano del dispensador Tork Elevation ofrece una dispensación higiénica sin contacto y un control de consumo de uso flexible y presenta una impresión de alta tecnología.
    • sensor activado
    • Sin contacto, solo toque la toalla que usa: asegura una buena higiene.
    • Concepto de carga fácil: recarga rápida.
    • Una toalla a la vez: Reduce el consumo.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia551100
    • Familia de productoElevation
    • Grupo de productosHand Towel
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)368
    • Ancho (mm)331
    • Profundidad (mm)206
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)3.593
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Objeto
    • Número OmniClass23-21 43 15 13
    • Título OmniClass Bathroom Tissue Dispensers

    Disponibilidad en regiones

    Europa