Publique sus productos
Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser Black H5
Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser Black H5
Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser Black H5
Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser Black H5
Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser Black H5

    Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser Black H5

    Traducido por Google,

    El dispensador automático Tork PeakServe es la última innovación, diseñada para baños con mucho tráfico, donde el personal necesita optimizar el tiempo de limpieza y mantener un flujo constante de personas. Ofrece la mayor duración de batería* y dispensa en menos de un segundo, una y otra vez. Compatible con las toallas de mano Tork PeakServe® Continuous™, el sistema tiene una gran capacidad de 1230 toallas. Las recargas comprimidas se cargan rápidamente, se pueden rellenar en cualquier momento y son fáciles de almacenar y transportar, lo que permite al personal centrarse en la limpieza, no en la recarga. *En comparación con los dispensadores electrónicos de toallas de mano en rollo Kimberly-Clark Icon y Kimberly-Clark Professional 9960, que dispensan 150 000 toallas, y el dispensador electrónico de toallas de papel Katrin System, que dispensa 100 rollos por juego de baterías (78 000 toallas de 25,4 cm). Tork PeakServe Automatic dispensa al menos 500.000 toallas de papel para manos por juego de batería utilizando el artículo de recambio 100585.

    • Dispensación de un solo producto para reducir el consumo y aumentar la higiene
    • Solución de enchufe de pared como alternativa al uso de pilas
    • La limpieza sin esfuerzo y el rellenado intuitivo ahorran tiempo
    • Los paquetes se pueden recargar fácilmente para evitar quedarse sin papel.
    Especificaciones

    Especificaciones técnicas
    • Referencia552509
    • Familia de productoElevation
    • Grupo de productosHand wiping
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-10-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)645
    • Ancho (mm)379
    • Profundidad (mm)100
    Información relacionada
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enPolonia
    • Peso Neto (kg)4.22
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores

    Disponibilidad en regiones

    Europa