Publique sus productos
Tork Jumbo Toilet Roll Dispenser
Tork Jumbo Toilet Roll Dispenser
Tork Jumbo Toilet Roll Dispenser

    Tork Jumbo Toilet Roll Dispenser

    Traducido por Google,
    Función Tork Elevation Stub roll de hasta 35 m: Papel siempre disponible, sin desperdicio Ventana semitransparente: Fácil de ver cuando se necesita recargar Freno de rollo óptimo: Dispensación suave y sin papel en el piso Dientes reforzados con fibra de vidrio: Extra duradero, fácil de arrancar Alto capacidad - hasta 15 rollos convencionales: Ahorra tiempo de mantenimiento
    Especificaciones técnicas
    • Referencia554000
    • Familia de productoElevation
    • Grupo de productosToilet Tissue
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)360
    • Ancho (mm)437
    • Profundidad (mm)133
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enHungría
    • Peso Neto (kg)1.593
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
    • Descripción Uniclass 2015Toilet paper dispensers
    • Número OmniClass23-21 43 15 31
    • Título OmniClass Toilet Tissue Dispensers