Publique sus productos
Tork Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser
Tork Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser
Tork Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser

    Tork Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser

    Traducido por Google,
    El dispensador Tork para rollos de papel higiénico mini jumbo proporciona una capacidad extra alta. Es más adecuado para baños de tamaño pequeño a mediano con una gran cantidad de visitantes, como en escuelas y otros entornos públicos.
    • Elevación de Tork
    • Función de rollo corto de hasta 35 m: papel siempre disponible, sin desperdicios
    • Ventana semitransparente: fácil de ver cuando es necesario rellenar
    • Freno de rollo óptimo: dispensación suave y sin papel en el suelo
    • Dientes reforzados con fibra de vidrio: extra duraderos, fáciles de arrancar
    • Alta capacidad - hasta 8 rollos convencionales: Ahorra tiempo de mantenimiento
    Especificaciones técnicas
    • Referencia555000
    • Familia de productoElevation
    • Grupo de productosToilet Tissue
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)275
    • Ancho (mm)345
    • Profundidad (mm)132
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enHungría
    • Peso Neto (kg)0.927
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
    • Descripción Uniclass 2015Toilet paper dispensers
    • Número OmniClass23-21 43 15 31
    • Título OmniClass Toilet Tissue Dispensers

    Disponibilidad en regiones

    Europa