Publique sus productos
Tork Folded Toilet Paper Dispenser
Tork Folded Toilet Paper Dispenser
Tork Folded Toilet Paper Dispenser

    Tork Folded Toilet Paper Dispenser

    Traducido por Google,
    El dispensador Tork para papel higiénico plegado tiene una capacidad baja a media que reduce el consumo en entornos como habitaciones de hotel, restaurantes y pequeñas oficinas.
    • Elevación de Tork
    • Diseño delgado con gran capacidad: cabe en todas partes
    • Dispensación de uno en uno: hasta un 30 % de consumo reducido en comparación con los rollos convencionales
    • Fácil de recargar: recarga flexible
    Especificaciones técnicas
    • Referencia556008
    • Familia de productoElevation
    • Grupo de productosToilet Tissue
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)271
    • Ancho (mm)159
    • Profundidad (mm)128
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enHungría
    • Peso Neto (kg)0.505
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
    • Descripción Uniclass 2015Toilet paper dispensers
    • Número OmniClass23-21 43 15 31
    • Título OmniClass Toilet Tissue Dispensers