Publique sus productos
Tork Mini Centrefeed Dispenser Black
Tork Mini Centrefeed Dispenser Black
Tork Mini Centrefeed Dispenser Black

    Tork Mini Centrefeed Dispenser Black

    Traducido por Google,
    El dispensador más pequeño de Tork para rollos de alimentación central permite una operación sencilla con una sola mano y permite que el usuario tome todo el papel que necesite. Es el sistema ideal para áreas de baja capacidad donde se combinan la limpieza de manos y superficies ligeras, como en kithenettes y laboratorios.
    • Elevación de Tork
    • Concepto de carga fácil: recarga rápida
    • Dientes de acero inoxidable: duraderos y resistentes
    • Dispensación flexible: tome todo lo que necesite
    Especificaciones técnicas
    • Referencia558008
    • Familia de productoElevation
    • Grupo de productosCentrefeed Roll
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)321
    • Ancho (mm)174
    • Profundidad (mm)165
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)0.724
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Descripción Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Número OmniClass23-21 43 15 25
    • Título OmniClass Paper Towel Dispensers

    Disponibilidad en regiones

    Europa