Publique sus productos
Tork Optiserve® Coreless 2-Roll Toilet Paper Dispenser, Black

Tork Optiserve® Coreless 2-Roll Toilet Paper Dispenser, Black

Traducido por Google,

Tork OptiServe® Coreless es un sistema de papel higiénico de alta capacidad para instalaciones donde la eficiencia, la sostenibilidad y la prestación de una gran experiencia son clave. Es una mejor alternativa que el papel higiénico convencional y los rollos jumbo tradicionales. La amplia oferta de dispensadores significa que las diferentes necesidades dentro de una instalación se pueden satisfacer con un solo tipo de papel higiénico. En comparación con el papel higiénico convencional, los rollos sin núcleo Tork OptiServe tienen capacidad para tres veces más papel y no tienen núcleo ni envoltura, lo que genera muchos menos residuos.

Especificaciones
    • High capacity, refill less often and save time
    • Serves up to 145 guests
    • Half the storage space needed
    • Certified Easy to use for washroom users and cleaners
    • Touchless, automatic roll-transfer for better hygiene
    • Easy-to-find tail eliminates need to reach inside dispenser


Especificaciones técnicas
  • Referencia558042
  • Familia de productoElevation
  • Grupo de productosToilet Tissue
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-28
  • Número de edición1
  • Altura (mm)323
  • Ancho (mm)171
  • Profundidad (mm)174
Información relacionada
  • Material principalABS
  • Peso Neto (kg)1.2
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_75
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary towel dispensers

Disponibilidad en regiones

Europa