Publique sus productos
Tork Centrefeed Dispenser Black
Tork Centrefeed Dispenser Black
Tork Centrefeed Dispenser Black

    Tork Centrefeed Dispenser Black

    Traducido por Google,
    El dispensador Tork para rollos de alimentación central permite una operación fácil con una sola mano y permite que el usuario tome todo el papel que necesite. Es el sistema ideal para áreas donde se combinan la limpieza de manos y superficies ligeras, como en los laboratorios de preparación de alimentos.
    • Elevación de Tork
    • Concepto de carga fácil: llenado rápido
    • Dientes de acero inoxidable: duraderos y resistentes
    • Dispensación flexible: tome todo lo que necesite
    Especificaciones técnicas
    • Referencia559008
    • Familia de productoElevation
    • Grupo de productosCentrefeed Roll
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)360
    • Ancho (mm)239
    • Profundidad (mm)227
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.285
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Descripción Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Número OmniClass23-21 43 15 25
    • Título OmniClass Paper Towel Dispensers