Publique sus productos
Tork Mini Liquid Soap Dispenser
Tork Mini Liquid Soap Dispenser

    Tork Mini Liquid Soap Dispenser

    Traducido por Google,
    Los dispensadores más pequeños de Tork para jabón líquido son adecuados para baños de baja capacidad, incluso en entornos difíciles y exigentes.
    • Elevación de Tork
    • Sistema fiable y sin goteo: asegura una buena higiene
    • Alta capacidad, 475 disparos: Bajo mantenimiento
    • Diseño robusto: adecuado también para entornos exigentes
    Especificaciones técnicas
    • Referencia561000
    • Familia de productoElevation
    • Grupo de productosSkin Care
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)206
    • Ancho (mm)112
    • Profundidad (mm)114
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)0.263
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Descripción Uniclass 2015Soap dispensers
    • Número OmniClass23-31 25 29 13
    • Título OmniClass Hand Soap Dispensers

    Disponibilidad en regiones

    Europa