Publique sus productos
Tork Soap and Sanitiser Dispenser with Arm Lever, Black
Tork Soap and Sanitiser Dispenser with Arm Lever, Black
Tork Soap and Sanitiser Dispenser with Arm Lever, Black
Tork Soap and Sanitiser Dispenser with Arm Lever, Black

    Tork Soap and Sanitiser Dispenser with Arm Lever, Black

    Traducido por Google,

    El dispensador de jabón y desinfectante Tork con palanca en el brazo está diseñado para usarse en áreas donde la higiene adicional es fundamental y se puede usar con una amplia gama de jabones, desinfectantes y lociones Tork en botellas selladas higiénicamente para adaptarse a las necesidades de su negocio. Su dispensación confiable, tamaño de dosis variable y diseño certificado de fácil uso promueven una buena higiene de manos para todos los usuarios. Deje una impresión duradera en sus invitados con el diseño funcional y moderno de nuestro dispensador de jabón y desinfectante más versátil.

    Especificaciones
      • Ideal for environments with extra sensitivity to hygiene
      • Hygienic: Sealed refill with single use pump reduces risk of cross contamination
      • For all: proven Easy to use design by third-party certificate* – promotes good hand hygiene for all users, including children and the elderly
      • Certified effortless cleaning and intuitive refilling saves time
      • Bottle is recyclable and collapses as contents are used, reducing waste
    Especificaciones técnicas
    • Referencia564108
    • Familia de productoElevation
    • Grupo de productosSkin Care
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-11-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)314
    • Ancho (mm)122
    • Profundidad (mm)106
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)0.45
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Descripción Uniclass 2015Soap dispensers
    • Número OmniClass23-31 25 29 13
    • Título OmniClass Hand Soap Dispensers