Publique sus productos
Tork Wall Stand, Red/Smoke
Tork Wall Stand, Red/Smoke
Tork Wall Stand, Red/Smoke

    Tork Wall Stand, Red/Smoke

    Traducido por Google,
    El soporte de pared de Tork para rollos grandes es un dispensador diseñado ergonómicamente con un rasgado seguro y confiable, función de carga fácil y construcción extra estable, lo cual es importante en muchos entornos industriales.
    • Alta capacidad para ahorrar espacio: el montaje en pared inteligente libera espacio valioso
    • Soporte de pared para montaje: Instalación conveniente, facilita la limpieza
    • Dientes reforzados con fibra de vidrio: Corte seguro y fiable tanto de papel como de tela no tejida
    • Roll bar de una pieza: Ergonómico y de carga rápida
    • Construcción de metal resistente: dispensador duradero y duradero
    Especificaciones técnicas
    • Referencia652108
    • Familia de productoPerformance
    • Grupo de productosWall Stand
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)463
    • Ancho (mm)646
    • Profundidad (mm)274
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)2.739
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Descripción Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Número OmniClass23-21 43 15 25
    • Título OmniClass Paper Towel Dispensers