Publique sus productos
Tork SmartOne Mini Toilet Roll Dispenser
Tork SmartOne Mini Toilet Roll Dispenser
Tork SmartOne Mini Toilet Roll Dispenser

    Tork SmartOne Mini Toilet Roll Dispenser

    Traducido por Google,
    El minidispensador de rollos de papel higiénico Tork SmartOne® en Elevation Design es un sistema de dispensación moderno y eficiente adecuado para baños exigentes con tráfico bajo a medio. La dispensación hoja a hoja ayuda a reducir el consumo hasta en un 40 % respecto a los dispensadores de rollos jumbo tradicionales, lo que se traduce en más visitas por rollo. Los dispensadores Tork Elevation tienen un diseño moderno y funcional que deja una impresión duradera en sus invitados. •La dispensación de hojas sueltas ayuda a reducir el consumo hasta en un 40 %. •Higiénica porque los huéspedes solo tocan el papel que utilizan. •La alta capacidad ahorra tiempo de mantenimiento y garantiza que el papel esté siempre disponible. •Diseño duradero con llave metálica y candado que protege el rollo y se detiene. hurto • Diseño compacto y que ahorra espacio que se adapta a baños más pequeños
    Especificaciones técnicas
    • Referencia681000
    • Familia de productoSmartOne
    • Grupo de productosToilet Tissue
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)219
    • Ancho (mm)219
    • Profundidad (mm)156
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enHungría
    • Peso Neto (kg)570
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
    • Descripción Uniclass 2015Toilet paper dispensers
    • Número OmniClass23-21 43 15 31
    • Título OmniClass Toilet Tissue Dispensers

    Disponibilidad en regiones

    Europa