Publique sus productos
Tork Twin Bath Tissue Dispenser for OptiCore®, black
Tork Twin Bath Tissue Dispenser for OptiCore®, black
Tork Twin Bath Tissue Dispenser for OptiCore®, black

    Tork Twin Bath Tissue Dispenser for OptiCore®, black

    Traducido por Google,
    • La tecnología OptiCore garantiza el uso del 100 % de cada rollo, lo que reduce los residuos y ahorra dinero • Se ofrece con 4 sistemas de dispensación para acomodar cuentas de tráfico medio a alto • OptiCore de Tork es ideal para entornos de baños esenciales donde la capacidad y la funcionalidad son la máxima prioridad • Gama de recargas que se ofrecen soluciones premium, 100 % reciclados, que cumplen con la EPA, productos con certificación Green Seal y EcoLogo • La puerta de transferencia protege los rollos sin usar y evita el acceso a nuevos rollos hasta que el rollo existente se haya usado por completo
    Especificaciones técnicas
    • Referencia565628
    • Familia de productoPlastic
    • Grupo de productosToilet Roll
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-15
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)12
    • Ancho (pulgadas)6
    • Profundidad (pulgadas)7
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enMéxico
    • Peso Neto (kg)2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Objeto