Publique sus productos
Tork Xpressnap® Stand Napkin Dispenser Gray N4

Tork Xpressnap® Stand Napkin Dispenser Gray N4

Traducido por Google,
El dispensador de mostrador Tork Xpressnap® es la solución ideal para restaurantes de servicio limitado que buscan un dispensador compacto que no afecte la capacidad de las servilletas (13 cm/5 pulgadas). Este discreto dispensador dispensa las servilletas una a una, mejorando la higiene y reduciendo el consumo de servilletas en al menos un 25 % en comparación con los dispensadores tradicionales.
Especificaciones técnicas
  • Referencia6334000
  • Familia de productoSignature line
  • Grupo de productosInterfold Dispenser Napkins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-15
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)24.5
  • Ancho (pulgadas)9.25
  • Profundidad (pulgadas)9.25
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_81_56
  • Descripción Uniclass 2015Napkins

Disponibilidad en regiones

Norteamérica