Publique sus productos
Tork Maxi Centerfeed Roll Dispenser Aqua/White W2
Tork Maxi Centerfeed Roll Dispenser Aqua/White W2
Tork Maxi Centerfeed Roll Dispenser Aqua/White W2

    Tork Maxi Centerfeed Roll Dispenser Aqua/White W2

    Traducido por Google,
    El dispensador de toallas de mano en rollo Tork Matic® con diseño Elevation ofrece un mantenimiento sencillo para mantener el funcionamiento de los baños concurridos y reduce el consumo al dispensar una toalla a la vez. Los dispensadores Tork Elevation tienen un diseño moderno que deja una impresión duradera en sus huéspedes. Higiénicos, ya que los huéspedes solo tocan la toalla que usan. Su rendimiento fiable y su mantenimiento intuitivo le brindan tranquilidad.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia653020
    • Familia de productoPerformance
    • Grupo de productosCenterfeed Standard
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-15
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)17.6
    • Ancho (pulgadas)12.91
    • Profundidad (pulgadas)11.89
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)5.13
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Descripción Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Número OmniClass23-21 43 15 25
    • Título OmniClass Paper Towel Dispensers