Publique sus productos
Tork Mini Mechanical Handtowel Dispenser, White
Tork Mini Mechanical Handtowel Dispenser, White
Tork Mini Mechanical Handtowel Dispenser, White

    Tork Mini Mechanical Handtowel Dispenser, White

    Traducido por Google,
    El minidispensador mecánico de toallas de mano en rollo Tork es ideal para entornos donde el espacio es limitado. Diseñado para adaptarse a espacios reducidos que antes estaban reservados para toallas dobladas, el minidispensador mecánico Tork ofrece las ventajas operativas de un dispensador de toallas en rollo más grande en un diseño compacto y atractivo. Con poco más de 12 pulgadas de alto, es casi seis pulgadas más corto que un dispensador de tamaño completo, por lo que puede caber en espacios reducidos como los que hay entre gabinetes y mostradores. El minidispensador mecánico Tork no requiere electricidad externa, cableado ni baterías y la cubierta reversible se puede instalar para abrir desde la izquierda o la derecha, lo que aumenta las opciones de colocación. Dispensa y corta una sola toalla de 11 pulgadas que está lista y esperando al próximo cliente. No hay configuraciones para ajustar y no se requieren palancas o botones para operar el dispensador, lo que reduce el riesgo de contaminación cruzada. La cubierta translúcida ahorra tiempo de mantenimiento, ya que el personal puede ver de un vistazo cuándo es el momento de volver a llenar el dispensador, y la cubierta con cierre evita el hurto. Acomoda una variedad de rollos de toallas controlados de 8 pulgadas.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia774720
    • Familia de productoPlastic
    • Grupo de productosHand Towel
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-15
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)12.5
    • Ancho (pulgadas)11.8
    • Profundidad (pulgadas)7.5
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Descripción Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Número OmniClass23-21 43 15 25
    • Título OmniClass Paper Towel Dispensers

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica