Publique sus productos
GRF Prime — Sistema de Pavimento Sobreelevado sobre Rejilla con Soportes Pedestal Prime
GRF Prime — Sistema de Pavimento Sobreelevado sobre Rejilla con Soportes Pedestal Prime

    GRF Prime — Sistema de Pavimento Sobreelevado sobre Rejilla con Soportes Pedestal Prime

    GRF Prime es el sistema de pavimento sobreelevado de exterior sobre rejilla de Eterno Ivica, que combina una rejilla estructural con los soportes regulables Pedestal Prime. A diferencia de la colocación sobre soporte individual, la rejilla crea un plano continuo y resistente sobre el que las losetas autoportantes descansan libremente, permitiendo cualquier patrón de colocación: a matajunta, en diagonal, multiformato, alfombras de césped artificial o colocaciones mixtas.

    El sistema funciona tanto con la rejilla GRF estándar como con el panel Grid Plus: 50×50 cm, 4 cm de altura, en polipropileno, añadiendo Grid Plus un acabado superficial de goma TPE antideslizante comoldeada. En ambas versiones, las rejillas se unen entre sí mediante un ensamblaje «en cola de milano» patentado, sin accesorios adicionales, formando una superficie continua. La conexión macho-hembra prevé espacios de tolerancia que absorben la dilatación térmica, evitando deformaciones del pavimento colocado.

    La subestructura se completa con los soportes Pedestal Prime (PR), regulables de 15 a 420 mm, con cabezales — autonivelantes o fijos — que se alojan en los alojamientos específicos de la cara inferior de la rejilla, en las esquinas, en el centro y a lo largo de los bordes. Los cabezales de conexión rápida fijan los soportes a la Grid Plus manteniendo la registrabilidad del soporte base. Para una subestructura más robusta, se añade un soporte en el centro y a lo largo de los cuatro lados.

    GRF Prime admite acabados en gres porcelánico, mármol, piedra, losas de hormigón y césped artificial, con separadores específicos (Mini DM, DLG, separador perimetral de acero inoxidable o PP) para alinear las juntas. La colocación mínima es de 4 rejillas y 4 soportes por metro cuadrado, sin límite máximo.

    Especificaciones
    • GRF Prime ofrece a los proyectistas total libertad de composición: se pueden colocar losetas autoportantes de cualquier dimensión con cualquier patrón, instalar césped artificial y combinar ambos en la misma superficie. La rejilla distribuye la carga sobre un plano continuo, ofreciendo mayor seguridad y estabilidad que la colocación sobre soporte individual, especialmente a alturas sobreelevadas considerables.

      La versión Grid Plus añade un acabado de goma TPE antideslizante comoldeada que reduce el deslizamiento de las losetas, acelera su posicionamiento y minimiza los movimientos posteriores a la colocación. El ensamblaje en cola de milano patentado crea una superficie continua y sólida sin fijaciones adicionales, mientras que el sistema de tolerancias integrado gestiona la dilatación térmica y previene deformaciones estructurales ante las variaciones estacionales de temperatura.

      El sistema es rápido y sencillo de colocar: se coloca en seco en exterior, se nivela desde arriba con la llave de regulación y permanece totalmente registrable para instalaciones, tuberías y drenaje. Con los accesorios Greenlift, la misma base Grid Plus permite realizar cubiertas verdes extensivas, reduciendo la carga estática sobre la cubierta y manteniendo la registrabilidad de la estratigrafía.

      GRF Prime® resiste temperaturas de hasta −40°C con una dureza Shore D 70. Eterno Ivica opera según las certificaciones ISO 9001, ISO 14001 y SA 8000.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciagrf-prime-grid-raised-floor-system
    • Familia de productoGRF Prime
    • Grupo de productosGRF System
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2026-08-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)420
    • Ancho (mm)500
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalPolipropileno
    • Material secundarioCaucho
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)3.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Sistemas, chapa plegada, apoyos
    • Clasificación IFC Indicador de elemento de construcción
    • Código Uniclass 2015Ss_30_14_90_34
    • Descripción Uniclass 2015Flag and slab pedestal-supported paving systems
    • Número OmniClass23-13 41 19 11 13
    • Título OmniClass Pedestals Roof Pavers