Publique sus productos
Osso bar stool - varnished teak - brown - 57x33x80 cm
Osso bar stool - varnished teak - brown - 57x33x80 cm
Osso bar stool - varnished teak - brown - 57x33x80 cm
    Ethnicraft

    Osso bar stool - varnished teak - brown - 57x33x80 cm

    Traducido por Google,
    La belleza del equilibrio y la simetría que se encuentran en la naturaleza ha inspirado la colección Osso. El asiento alto del taburete de bar Osso funciona mejor como un elegante taburete de escritorio de pie en una oficina o en casa.

    Póngase en contacto con Ethnicraft

    Especificaciones técnicas
    • Referencia10179-Osso-bar-stool
    • Familia de productoOsso
    • Grupo de productosStools
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)80
    • Ancho (mm)33
    • Profundidad (mm)57
    Información relacionada
    • Material principalTeka
    • Peso Neto (kg)5.73
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos

    Productos similares

    4.5 de 5 estrellas 4.5 (13)
    1.7 de 5 estrellas 1.7 (19)
    4.5 de 5 estrellas 4.5 (57)