Publique sus productos
Jack outdoor bar table - teak - rectangular - 160 x 80 x 105 cm
Jack outdoor bar table - teak - rectangular - 160 x 80 x 105 cm
    Ethnicraft

    Jack outdoor bar table - teak - rectangular - 160 x 80 x 105 cm

    Traducido por Google,
    Atractiva desde cualquier ángulo, sus exuberantes formas y curvas conforman la base de la colección Jack. Combine la mesa de bar Jack con sus taburetes a juego para una experiencia de reunión al aire libre excepcional. Cada detalle ha sido meticulosamente elaborado para garantizar comodidad y elegancia mientras disfruta del aire libre.

    Póngase en contacto con Ethnicraft

    Especificaciones técnicas
    • Referencia10215-Jack-outdoor-bar-table
    • Familia de productoJack
    • Grupo de productosDining Tables
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)105
    • Ancho (mm)80
    • Profundidad (mm)160
    Información relacionada
    • Material principalTeka
    • Peso Neto (kg)49.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas