Publique sus productos
Jack outdoor adjustable lounger - teak - Mocha fabric - 216x84x34 cm
Jack outdoor adjustable lounger - teak - Mocha fabric - 216x84x34 cm
Jack outdoor adjustable lounger - teak - Mocha fabric - 216x84x34 cm
Jack outdoor adjustable lounger - teak - Mocha fabric - 216x84x34 cm
    Ethnicraft

    Jack outdoor adjustable lounger - teak - Mocha fabric - 216x84x34 cm

    Traducido por Google,
    Atractiva desde cualquier ángulo, sus formas y curvas exuberantes conforman la base de la colección Jack. Con tapicería tejida en Bélgica, Jack ofrece líneas limpias y clásicas con un toque moderno. Cada detalle ha sido meticulosamente elaborado para garantizar comodidad y elegancia mientras disfruta del aire libre.

    Póngase en contacto con Ethnicraft

    Especificaciones técnicas
    • Referencia10332-Jack-outdoor-adjustable-lounger
    • Familia de productoJack
    • Grupo de productosLoungers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)34
    • Ancho (mm)84
    • Profundidad (mm)216
    Información relacionada
    • Material principalTeka
    • Peso Neto (kg)38.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos