Publique sus productos
Jack Woven outdoor dining chair - teak - Beige cord - Silt fabric - with arms - 56 x 60 x 81 cm
Jack Woven outdoor dining chair - teak - Beige cord - Silt fabric - with arms - 56 x 60 x 81 cm
Jack Woven outdoor dining chair - teak - Beige cord - Silt fabric - with arms - 56 x 60 x 81 cm
Jack Woven outdoor dining chair - teak - Beige cord - Silt fabric - with arms - 56 x 60 x 81 cm
    Ethnicraft

    Jack Woven outdoor dining chair - teak - Beige cord - Silt fabric - with arms - 56 x 60 x 81 cm

    Traducido por Google,
    Atractiva desde cualquier ángulo, sus exuberantes formas y curvas conforman la base de la colección Jack. Con un tejido italiano para el asiento y el respaldo, complementado con un cojín a medida, esta silla de comedor Jack está confeccionada con cuerda resistente a la intemperie, ideal también para interiores. Con líneas limpias y clásicas y un toque moderno, cada detalle ha sido meticulosamente elaborado para garantizar comodidad y elegancia mientras disfruta del aire libre.

    Póngase en contacto con Ethnicraft

    Especificaciones técnicas
    • Referencia10340-Jack-Woven-outdoor-dining-chair
    • Familia de productoJack
    • Grupo de productosDining Chairs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)81
    • Ancho (mm)60
    • Profundidad (mm)56
    Información relacionada
    • Material principalTeka
    • Peso Neto (kg)6.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos