Publique sus productos
Bok outdoor chair - teak - Natural fabric - 50x54x76 cm
Bok outdoor chair - teak - Natural fabric - 50x54x76 cm
Bok outdoor chair - teak - Natural fabric - 50x54x76 cm
    Ethnicraft

    Bok outdoor chair - teak - Natural fabric - 50x54x76 cm

    Traducido por Google,
    Con reminiscencias de los cuernos curvados de una cabra, la colección Bok combina elegancia escultural y artesanía contemporánea en una forma elegante y etérea. La silla de comedor Bok de teca está diseñada para exteriores, ideal para disfrutar de un ambiente sofisticado al aire libre.

    Póngase en contacto con Ethnicraft

    Especificaciones técnicas
    • Referencia10353-Bok-outdoor-dining-chair-with-cushion
    • Familia de productoBok
    • Grupo de productosDining chairs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)76
    • Ancho (mm)54
    • Profundidad (mm)50
    Información relacionada
    • Material principalTeka
    • Peso Neto (kg)6.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos