Publique sus productos
Solis outdoor daybed - teak - beige bouclé - round - 200 x 200 x 67 cm
Solis outdoor daybed - teak - beige bouclé - round - 200 x 200 x 67 cm
Solis outdoor daybed - teak - beige bouclé - round - 200 x 200 x 67 cm
    Ethnicraft

    Solis outdoor daybed - teak - beige bouclé - round - 200 x 200 x 67 cm

    Traducido por Google,
    Solis, cuyo nombre hace referencia al sol, está diseñado para el disfrute absoluto, ya sea disfrutando del sol junto a una resplandeciente piscina en Ibiza o de la hora dorada en una azotea neoyorquina. Su distintiva forma circular, envuelta en lujosos cojines, crea un refugio de relajación, un lugar para entregarse a la calidez y la luz. Una fusión perfecta de confort y arte, Solis encarna la lujosa serenidad de los momentos más radiantes de la naturaleza.

    Póngase en contacto con Ethnicraft

    Especificaciones técnicas
    • Referencia11821-Solis-outdoor-daybed
    • Familia de productoMorpho by Tomorrowland
    • Grupo de productosDaybed (outdoor sunbed)
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)67
    • Ancho (mm)200
    • Profundidad (mm)200
    Información relacionada
    • Material principalTeka
    • Peso Neto (kg)111.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText