Publique sus productos
Spindle bed - reclaimed teak - US Queen - with slats - 163x213x97 cm
Spindle bed - reclaimed teak - US Queen - with slats - 163x213x97 cm
Spindle bed - reclaimed teak - US Queen - with slats - 163x213x97 cm
    Ethnicraft

    Spindle bed - reclaimed teak - US Queen - with slats - 163x213x97 cm

    Traducido por Google,
    La colección Spindle se inspira en la rueca tradicional e incorpora radios perfectamente alineados en el cabecero. Las patas ligeramente cónicas y los bordes redondeados aportan una delicadeza y sensualidad a esta hermosa colección de dormitorio. La teca reciclada ofrece un acabado verdaderamente único para cada pieza; el origen de cada mueble, acabado a mano, encierra su propia historia en su material.

    Póngase en contacto con Ethnicraft

    Especificaciones técnicas
    • Referencia14173-Spindle-bed
    • Familia de productoSpindle
    • Grupo de productosBeds
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)97
    • Ancho (mm)213
    • Profundidad (mm)163
    Información relacionada
    • Material principalTeka
    • Peso Neto (kg)59
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Camas