Publique sus productos
Spindle bench - reclaimed teak - 150x35x60 cm
Spindle bench - reclaimed teak - 150x35x60 cm
Spindle bench - reclaimed teak - 150x35x60 cm
Spindle bench - reclaimed teak - 150x35x60 cm
    Ethnicraft

    Spindle bench - reclaimed teak - 150x35x60 cm

    Traducido por Google,
    La colección Spindle se inspira en la rueca tradicional e incorpora radios perfectamente alineados en el respaldo. Dondequiera que decida colocarlo, el banco Spindle, fabricado en teca maciza reciclada, es una pieza impactante. La teca reciclada ofrece un acabado verdaderamente único para cada pieza: el origen de cada mueble, acabado a mano, encierra su propia historia en su material.

    Póngase en contacto con Ethnicraft

    Especificaciones técnicas
    • Referencia14176-Spindle-bench
    • Familia de productoSpindle
    • Grupo de productosBenches
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)60
    • Ancho (mm)35
    • Profundidad (mm)150
    Información relacionada
    • Material principalTeka
    • Peso Neto (kg)12.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos