Publique sus productos
Core outdoor tray - teak - round - L - 61 x 61 x 5 cm
Core outdoor tray - teak - round - L - 61 x 61 x 5 cm
    Ethnicraft

    Core outdoor tray - teak - round - L - 61 x 61 x 5 cm

    Traducido por Google,
    Un accesorio funcional con una presencia refinada y práctica, la bandeja para exteriores Core está diseñada para el día a día al aire libre. Su amplia superficie es ideal para colocar bebidas, platos o artículos esenciales, y se puede combinar con las mesas de bandeja para mayor versatilidad. Fabricada en teca maciza natural, la bandeja aporta resistencia y durabilidad a los espacios al aire libre.

    Póngase en contacto con Ethnicraft

    Especificaciones técnicas
    • Referencia30003-Core-outdoor-tray
    • Familia de productoCore
    • Grupo de productosTrays
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)5
    • Ancho (mm)61
    • Profundidad (mm)61
    Información relacionada
    • Material principalTeka
    • Peso Neto (kg)3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Diseño interior

    Productos similares

    3.9 de 5 estrellas 3.9 (36)
    3.7 de 5 estrellas 3.7 (24)
    3.4 de 5 estrellas 3.4 (14)
    3.6 de 5 estrellas 3.6 (5)