Publique sus productos
Aleta bar stool - varnished oak - brass coloured metal - Nutmeg leather 51x55x91 cm
Aleta bar stool - varnished oak - brass coloured metal - Nutmeg leather 51x55x91 cm
Aleta bar stool - varnished oak - brass coloured metal - Nutmeg leather 51x55x91 cm
    Ethnicraft

    Aleta bar stool - varnished oak - brass coloured metal - Nutmeg leather 51x55x91 cm

    Traducido por Google,
    Aleta, que significa "ala pequeña", se inspira en la delicada forma de las alas de una libélula: ligeras, ágiles y con una hermosa serenidad. Su refinada silueta y sus sutiles curvas evocan una sensación de ingravidez, mientras que sus cuidadosas proporciones ofrecen equilibrio y comodidad. Aleta es un lugar elevado donde la elegancia de la naturaleza se fusiona con la sofisticación contemporánea.

    Póngase en contacto con Ethnicraft

    Especificaciones técnicas
    • Referencia50223-Aleta-bar-stool
    • Familia de productoMorpho by Tomorrowland
    • Grupo de productosBar stools
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)55
    • Ancho (mm)51
    • Profundidad (mm)91
    Información relacionada
    • Material principalRoble
    • Peso Neto (kg)10.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos