Publique sus productos
Spindle bed - oak - mattress 160x200 - without slats - 170x210x97 cm
Spindle bed - oak - mattress 160x200 - without slats - 170x210x97 cm
Spindle bed - oak - mattress 160x200 - without slats - 170x210x97 cm
    Ethnicraft

    Spindle bed - oak - mattress 160x200 - without slats - 170x210x97 cm

    Traducido por Google,
    La colección Spindle se inspira en la rueca tradicional e incorpora radios perfectamente alineados en el cabecero. Las patas ligeramente cónicas y los bordes redondeados le confieren un toque suave y sensual a esta hermosa cama de roble macizo.

    Póngase en contacto con Ethnicraft

    Especificaciones técnicas
    • Referencia51247-Spindle-bed
    • Familia de productoSpindle
    • Grupo de productosBeds
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)97
    • Ancho (mm)210
    • Profundidad (mm)170
    Información relacionada
    • Material principalRoble
    • Peso Neto (kg)42
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Camas