Publique sus productos
PI chair - oak - 48x53x79 cm
PI chair - oak - 48x53x79 cm
PI chair - oak - 48x53x79 cm
PI chair - oak - 48x53x79 cm
    Ethnicraft

    PI chair - oak - 48x53x79 cm

    Traducido por Google,
    La colección PI rinde homenaje al diseño de la naturaleza, conservando la fuerza, las curvas y las líneas que la naturaleza concibió. Formas interesantes se descubren en este elegante y estilizado acabado pulido e imperfecto. Cada pieza PI se acaba a mano para garantizar que se respete el carácter único de la madera. La silla de comedor PI destaca por su diseño, ofreciendo asientos duraderos con una artesanía excepcional.

    Póngase en contacto con Ethnicraft

    Especificaciones técnicas
    • Referencia51339-PI-dining-chair
    • Familia de productoPolished Imperfect
    • Grupo de productosDining chairs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-05-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)79
    • Ancho (mm)53
    • Profundidad (mm)48
    Información relacionada
    • Material principalRoble
    • Peso Neto (kg)7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos