Publique sus productos
PI wall mounted desk - varnished oak - 140 x 48 x 126 cm
PI wall mounted desk - varnished oak - 140 x 48 x 126 cm
    Ethnicraft

    PI wall mounted desk - varnished oak - 140 x 48 x 126 cm

    Traducido por Google,
    La colección PI rinde homenaje al diseño de la naturaleza, conservando la fuerza, las curvas y las líneas tal como fueron concebidas. En su elegante y sofisticado acabado, con un toque de imperfección pulida, se descubren formas interesantes. Cada pieza de la colección PI se termina a mano para garantizar que se respete el carácter único de la madera. El escritorio de pared PI es una solución práctica para espacios reducidos, ideal para colocar un portátil y concentrarse en casa.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia51348-PI-wall-mounted-desk
    • Familia de productoPolished Imperfect
    • Grupo de productosDesks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)126
    • Ancho (mm)140
    • Profundidad (mm)48
    Información relacionada
    • Material principalRoble
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina