Publique sus productos
Capitan outdoor dining chair - aluminium - Sand - Sand cord - Oyster fabric 59x64x75 cm
Capitan outdoor dining chair - aluminium - Sand - Sand cord - Oyster fabric 59x64x75 cm
Capitan outdoor dining chair - aluminium - Sand - Sand cord - Oyster fabric 59x64x75 cm
Capitan outdoor dining chair - aluminium - Sand - Sand cord - Oyster fabric 59x64x75 cm
    Ethnicraft

    Capitan outdoor dining chair - aluminium - Sand - Sand cord - Oyster fabric 59x64x75 cm

    Traducido por Google,
    Diseñada para disfrutar del aire libre y con la misma comodidad en interiores, la silla de comedor de exterior Capitan combina una suavidad natural con una silueta limpia y contemporánea. Su estructura tejida semitransparente abraza amplios cojines de asiento y respaldo, creando una acogedora sensación de confort. Ligera y apilable, se adapta fácilmente tanto a entornos residenciales como comerciales. Cuidada con cada detalle y proporción, la Capitan aporta calidez y confort a cualquier comedor.

    Póngase en contacto con Ethnicraft

    Especificaciones técnicas
    • Referencia60221-Capitan-outdoor-dining-chair
    • Familia de productoCapitan
    • Grupo de productosDining Chairs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)64
    • Ancho (mm)59
    • Profundidad (mm)75
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Peso Neto (kg)6.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos

    Productos similares

    4.5 de 5 estrellas 4.5 (13)
    1.7 de 5 estrellas 1.7 (19)
    4.5 de 5 estrellas 4.5 (57)