Publique sus productos
EAC Modern Double Slim Rectangular Baluster
EAC Modern Double Slim Rectangular Baluster
EAC Modern Double Slim Rectangular Baluster

    EAC Modern Double Slim Rectangular Baluster

    Traducido por Google,

    Eleve su interior con un acento moderno y audaz
    Nuestro moderno balaustre tubular rectangular doble delgado combina a la perfección la artesanía atemporal con el diseño contemporáneo. Fabricado en acero tubular duradero y diseñado con un inserto interno sólido para aplicaciones de taladrado y roscado, este balaustre ofrece integridad estructural y un estilo elegante. Su perfil limpio y doble rectangular aporta presencia arquitectónica a cualquier espacio, ya sea tradicional, de transición o moderno. Diseñado para sistemas de barandillas de 112 cm de altura, tanto para escaleras como para rellanos, es una opción confiable y refinada para proyectos de barandillas modernas.


    Especificaciones
    • Post Material: Steel

      Tube Thickness: 12.7mm (1/2")

      Baluster Height: 1117.6mm (44")

      Baluster Width: 57.15mm (2 1/4")

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEAC_Modern_Double_Slim_Rectangular_Baluster
    • Familia de productoStyles - Traditional Railings
    • Grupo de productosGeometric Balusters
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2025-07-31
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)44
    • Ancho (pulgadas)2.25
    • Profundidad (pulgadas)0.5
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero
    • Peso Neto (kg)1.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Código Uniclass 2015Pr_20_76_06
    • Descripción Uniclass 2015Balusters and newel posts
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 73 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloGlazed Decorative Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos