Publique sus productos
EAC Modern Triple Square Baluster
EAC Modern Triple Square Baluster

    EAC Modern Triple Square Baluster

    Traducido por Google,

    Eleve su interior con un acento moderno y audaz
    Nuestro moderno balaustre tubular triple cuadrado combina a la perfección la artesanía atemporal con el diseño contemporáneo. Fabricado en acero tubular resistente y diseñado con un inserto interno sólido para aplicaciones de taladrado y roscado, este balaustre ofrece integridad estructural y un estilo elegante. Su perfil limpio y doble rectangular aporta presencia arquitectónica a cualquier espacio, ya sea tradicional, de transición o moderno. Diseñado para sistemas de barandillas de 112 cm de altura, tanto para escaleras como para rellanos, es una opción confiable y refinada para proyectos de barandillas modernas.


    Especificaciones
    • Post Material: Steel

      Tube Thickness: 12.7mm (1/2")

      Baluster Height: 1117.6mm (44")

      Baluster Width: 88.9mm (3 1/2"")

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEAC_Modern_Triple_Square_Rectangular_Baluster
    • Familia de productoStyles - Traditional Railings
    • Grupo de productosGeometric Balusters
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2025-07-31
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)44
    • Ancho (pulgadas)3.5
    • Profundidad (pulgadas)0.5
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero
    • Peso Neto (kg)1.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Código Uniclass 2015Pr_20_76_06
    • Descripción Uniclass 2015Balusters and newel posts
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 73 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloGlazed Decorative Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos