Publique sus productos
EAC M6L Series Commercial Base Shoe - Glass Railing
EAC M6L Series Commercial Base Shoe - Glass Railing
EAC M6L Series Commercial Base Shoe - Glass Railing
EAC M6L Series Commercial Base Shoe - Glass Railing
EAC M6L Series Commercial Base Shoe - Glass Railing

    EAC M6L Series Commercial Base Shoe - Glass Railing

    Traducido por Google,

    Nuestra zapata base de montaje superior serie EAC M6L cuenta con tecnología patentada TILT-LOCK™ , que permite una inclinación de 2° hacia adelante y hacia atrás del vidrio dentro de la zapata, lo que le brinda una instalación más rápida y sencilla con una alineación exacta en todo momento. Todo esto se puede lograr desde un lado, haciendo que sus proyectos sean más eficientes. Las zapatas de base ajustable TILT-LOCK™ están listas para instalar con orificios personalizables preperforados y componentes completamente ocultos , lo que ofrece una apariencia limpia, acabada y perfectamente alineada para cualquier aplicación de barandilla de vidrio sin marco.

    Nuestra zapata de base de montaje superior serie M6L fue meticulosamente diseñada para ofrecer versatilidad y resistencia inigualables, lo que la convierte en la opción ideal para aplicaciones de barandillas de vidrio sin marco de montaje superior. El M6L ofrece una ventaja fundamental para las conexiones de sustratos de hormigón: una distancia adecuada al borde para los orificios de conexión. Esta característica es esencial para garantizar la integridad estructural y la durabilidad de sus instalaciones, por lo que puede confiar en que sus conexiones serán seguras y duraderas.

    Nuestra zapata de base de montaje superior serie M6L fue diseñada y fabricada para cumplir con las regulaciones en espacios públicos que soportan multitudes de personas o fuertes cargas de viento, lo que la convierte en la opción ideal para vistas sin obstáculos en cualquier aplicación comercial de barandillas de vidrio sin marco.

    Especificaciones
    • Base Shoe Length: 10ft (Custom lengths available).

      Base Shoe material: Alkaline anodized aluminum 6063 T6.

      Glass Thickness: Suitable for 19-26.52mm glass.

      Base Shoe Applications: Top Mount

      Cladding Options: Top Mount

      Cladding Finishes: Brushed Clear Anodized Aluminum, Brushed Black Anodized Aluminum, 316 Grade Satin Stainless Steel.

      Curved Base Shoe: Base Shoes could be formed to support curved Glass Panels (Special order only).

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaM6L-Tilt-Lock-Top-Mount-Base-Shoe
    • Familia de productoGlass Railing System
    • Grupo de productosTilt-Lock™ Base Shoes
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2024-04-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)100
    • Ancho (mm)151
    • Profundidad (mm)100
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioStainless steel 316
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Código Uniclass 2015Pr_20_85_07_84
    • Descripción Uniclass 2015Stainless steel rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 73 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloGlazed Decorative Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos