Nuestra zapata base residencial serie EAC M3 cuenta con tecnología patentada TILT-LOCK™ , que permite una inclinación de 2° hacia adelante y hacia atrás del vidrio dentro de la zapata, lo que le brinda una instalación más rápida y sencilla con una alineación exacta en todo momento. Todo esto se puede lograr desde un lado, haciendo que sus proyectos sean más eficientes. Las zapatas de base ajustable TILT-LOCK™ están listas para instalar con orificios pretaladrados y componentes completamente ocultos, lo que ofrece una apariencia limpia, acabada y perfectamente alineada para cualquier aplicación de barandilla de vidrio sin marco.
Nuestra zapata base residencial serie M3 fue diseñada meticulosamente exclusivamente para aplicaciones residenciales . Este diseño innovador encarna la modernidad y proporciona un acabado elegante y minimalista que realza los espacios interiores y exteriores de cualquier hogar. Su compatibilidad con tamaños de vidrio más delgados lo hace ideal para aplicaciones de barandillas de vidrio sin marco en espacios residenciales.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |