Nuestros elegantes separadores redondos ajustables con cerradura EAC de 1,5" T3 con tecnología Tilt-Lock™ son nuestra opción más delgada, ideal para entornos residenciales que buscan soluciones elegantes de barandillas de vidrio sin marco. Disponibles en acabado satinado, negro con recubrimiento en polvo, negro grafito PVD, negro mate y Dorado o cualquier acabado personalizado.
Nuestros separadores de la serie T3 han sido diseñados con tecnología Tilt-Lock™ que permite el ajuste 3D y permite la alineación vertical, horizontal y de adelante hacia atrás de los paneles de vidrio, para una alineación más fácil e increíblemente precisa en todo momento. También cuentan con un mecanismo de bloqueo interno con un diseño limpio que oculta las roscas en el espaciador.
Características
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |