Foco LED cuadrado. Entrada de 120 V, controlador integrado. Lente de cristal. Embellecedor exterior de acero inoxidable. Cuerpo de metal fundido en aluminio. Carcasa de montaje de policarbonato incluida. Tecnología LED de larga duración, eficiencia energética y bajo mantenimiento. Aunque el estilo y el diseño son fundamentales para la filosofía de la empresa, Eurofase hace todo lo posible para garantizar la calidad del producto y la satisfacción del cliente. El equipo de control de calidad de Eurofase supervisa la integridad mecánica y eléctrica de cada producto de Eurofase. Se implementa un proceso estricto para garantizar que todos los elementos cruciales, como las aprobaciones de seguridad, las pruebas de longevidad, el empaque y las instrucciones, cumplan con los altos estándares de calidad esperados por Eurofase. La sede de Eurofase alberga un laboratorio de pruebas de estándares UL 1598 donde podemos monitorear de forma independiente el proceso de aprobación de seguridad. A Eurofase se le atribuye la introducción de varias tendencias nuevas de diseño y tecnología en el mercado norteamericano. Además, el gusto de la empresa por el diseño contemporáneo promueve continuamente el uso de tecnologías de lámparas emergentes, como LED, halógenas y fluorescentes compactas.
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |