Luz ascendente circular CFL. Entrada de 120V, balastro integral. Lente de cristal de seguridad templado. Un difusor simétrico de aluminio anodizado. Embellecedor exterior de acero inoxidable. Cuerpo de metal fundido en aluminio con acabado de pintura en polvo. Caja de montaje de PVC incluida. Aunque el estilo y el diseño son fundamentales para la filosofía de la empresa, Eurofase hace todo lo posible para garantizar la calidad del producto y la satisfacción del cliente. El equipo de control de calidad de Eurofase supervisa la integridad mecánica y eléctrica de cada producto de Eurofase. Se implementa un proceso estricto para garantizar que todos los elementos cruciales, como las aprobaciones de seguridad, las pruebas de longevidad, el empaque y las instrucciones, cumplan con los altos estándares de calidad esperados por Eurofase. La sede de Eurofase alberga un laboratorio de pruebas de estándares UL 1598 donde podemos monitorear de forma independiente el proceso de aprobación de seguridad. A Eurofase se le atribuye la introducción de varias tendencias nuevas de diseño y tecnología en el mercado norteamericano. Además, el gusto de la empresa por el diseño contemporáneo promueve continuamente el uso de tecnologías de lámparas emergentes, como LED, halógenas y fluorescentes compactas. Acerca de Entrando con orgullo en su tercera década de existencia, Eurofase continúa su evolución como proveedor de iluminación artística. Eurofase nace de una cultura empresarial que busca apasionadamente mejorar la vida de sus clientes con un diseño innovador, calidad duradera y un servicio genuino. Establecida en 1989, Eurofase tiene su sede en los suburbios de Toronto, una ciudad rica en inspiración y diversidad cultural. Es desde aquí que Eurofase atiende a sus clientes en todo el continente americano además de algunos clientes internacionales. Existen instalaciones de fabricación en Toronto, Europa y Asia. El inventario de más de 2600 productos únicos se mantiene en el Centro de distribución de Eurofase, una instalación de 200 000 pies cuadrados controlada por una tecnología de punta para obtener una competencia de precisión de clase mundial.
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |