La serie Daitsu Monobloc Drive es un sistema avanzado de aerotermia aire-agua diseñado para ofrecer una solución de climatización integral: calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria (ACS). Al ser una unidad Monobloc, todo el circuito frigorífico está confinado en la unidad exterior, lo que simplifica la instalación al requerir únicamente conexiones hidráulicas y eliminar la necesidad de manipular refrigerante en el lugar.
Características principales:
- Confort total: Capaz de gestionar suelo radiante, radiadores, fancoils y la producción de ACS.
- Alto rendimiento: Incorpora un compresor Inverter de alta eficiencia y una válvula de expansión electrónica para optimizar el consumo.
- Control inteligente: Incluye un mando por cable multifuncional y Wi-Fi integrado para la gestión remota vía smartphone.
- Fiabilidad: Funciona bajo temperaturas exteriores extremas y ofrece una temperatura de salida de agua de hasta 60°C.
- Ecológico: Utiliza refrigerante R290, con un bajo potencial de calentamiento global y alta eficiencia energética.