Publique sus productos
Sistema Multitarea Daitsu Monobloc Active II Multifunctional Tank
Eurofred

Sistema Multitarea Daitsu Monobloc Active II Multifunctional Tank

Esta bomba de calor aire-agua de alta eficiencia es una solución aerotérmica "todo en uno" diseñada para calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria (ACS). Al utilizar el refrigerante natural ecológico R290 (propano), está específicamente diseñada para la sustitución de calderas y rehabilitaciones, ya que puede alcanzar altas temperaturas de impulsión de agua de hasta 75°C.

El sistema presenta un diseño monobloc, lo que significa que todo el circuito de refrigeración se encuentra en la unidad exterior para simplificar la instalación. Incluye un depósito multifunción integrado para optimizar el espacio y el rendimiento, gestionado mediante una pantalla táctil a color de 5 pulgadas y una aplicación móvil específica (Warmlink) para el control remoto.

Especificaciones
    • Refrigerante: R290 (Potencial de Calentamiento Atmosférico ultra bajo).
    • Clase energética: A+++ (con salida de agua a 35°C).
    • Capacidad: 17 kW (calefacción nominal).
    • Rendimiento: Funciona en condiciones extremas de hasta -25°C.
    • Servicios: Calefacción (radiadores/suelo radiante), refrigeración (fancoils/suelo refrescante) y agua caliente.
    • Control: Wi-Fi/Modbus integrado para integración en domótica (smart home).
Especificaciones técnicas
  • Referenciadaitsu-monobloc-active-ii-multifunctional-tank
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Material secundarioAcero Inoxidable
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor
  • Clasificación IFC Dispositivo de conversión de energía
  • Código ETIMEC000393
  • Nombre ETIMHot water heat pump
  • Código Uniclass 2015Pr_70_60_37_04
  • Descripción Uniclass 2015Air to water heat pumps
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniClass Hot Water Heaters