Publique sus productos
Heat Pump DATISU DRIVE AOWD 20TX 3IDA11503
Eurofred

Heat Pump DATISU DRIVE AOWD 20TX 3IDA11503

Traducido por Google,
Sistema Multitarea Daitsu Monobloc Drive AOWD 20TX. La gama Monobloc Drive es la nueva línea de bombas de calor aire-agua de capacidad media de Daitsu, con potencias de calefacción de 20 kW y 35 kW, combinables para la producción en cascada de hasta 16 unidades. Su diseño compacto incluye una bomba hidráulica integrada en el modelo de 20 kW para la conexión a depósitos de agua caliente sanitaria, radiadores, fancoils, suelo radiante u otras aplicaciones centralizadas comerciales y residenciales. Una unidad con máxima eficiencia energética A+++, alta temperatura de producción de agua (73 °C) y gas refrigerante R290 con un PCA muy bajo (0,5).
Especificaciones técnicas
  • Referenciaheat-pump-daitsu-drive-aowd-20tx-3ida11503
  • Familia de productoHeat Pump
  • Grupo de productosHeat Pump
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-10-31
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1330
  • Ancho (mm)1350
  • Profundidad (mm)540
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Material secundarioABS
  • Diseñado enChina
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor
  • Clasificación IFC Accionador
  • Código ETIMEC012034
  • Nombre ETIMHeat pump (air/water) monobloc type

Disponibilidad en regiones

Europa
España
Portugal