Publique sus productos
Mini Chiller
Eurofred

Mini Chiller

La gama de enfriadoras de agua Daitsu es apta para cualquier potencia, adaptándose a aplicaciones domésticas, comerciales y procesos industriales.

La nueva serie de enfriadoras de agua R-32 de Daitsu consta de tres gamas: Mini, Fit y Modular. Se adaptan a cualquier necesidad de potencia gracias a la función de modularidad de hasta 6 unidades en el caso de la gama Fit y de 16 unidades en el caso de la gama Modular, trabajando de manera coordinada y pudiendo adaptarse a instalaciones desde 6 kW hasta los 2.200 kW de potencia instalada.

Especificaciones
  • Mini Chiller Inverter Máxima eficiencia y diseño ultra compacto. Unidades silenciosas de 5,5 a 16kW en calor equipadas con motor Inverter con un solo ventilador, y alimentación monofásica o trifásica. Dimensiones ultracompactas de 1040x865x410mm de fácil instalación y clasificación energética A+++ en todos los modelos. Incluye wifi y Modbus de serie, además de módulo hidrónico integrado para conexión a fancoils, suelo radiante u otras aplicaciones.
Especificaciones técnicas
  • Referenciamini-chiller
  • Familia de productoHeat Pump
  • Grupo de productosHeat Pump
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enChina
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor
  • Clasificación IFC Accionador